เผยแพร่สินค้าของคุณ
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-445-PH

Extruded Aluminum Penthouse
4" Deep - 45 Degree J-Blade

The EFJ-445-PH extruded aluminum penthouse is designed for intake and exhaust applications and protection against non wind-driven rain. The EFJ-445-PH serves frequently as a gravity ventilator, fan discharge cap, fresh air intake cap, sight shield or pressure relief ventilator.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), PH Throat 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) PH Throat
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048) PH Throat
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Penthouse-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-445-PH
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClass Number23-33 49 27
  • OmniClass TitleVentilators
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)