เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Damper - Round Blade - SD-25R
Pottorff

Smoke Damper - Round Blade - SD-25R

Smoke Damper
Round Blade

The SD-25R smoke damper employs a single round blade for point-of-origin control of smoke in static and dynamic smoke management systems. This unique damper comes standard with mounting plates for interface to round or square openings in masonry, metal stud or wood stud assemblies and is ideal for all round duct applications. The SD-25R, standard construction, is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) at 250oF (177oC). Optional construction is qualified to 3,000 fpm (15.3 m/s) and 4 in. wg. (1.0 kPa) at 350oF and may be installed in, or adjacent to vertical walls or partitions, or horizontally in, or adjacent to floors or assemblies.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: Integral 16" x 20 ga. (203 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8 (203), 3/4" (19), D≥8 (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seal.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)

    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Smoke-Damper-Round-Blade-SD-25R
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSmoke-Control Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 25
  • OmniClass TitleSmoke Dampers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit