เผยแพร่สินค้าของคุณ
68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever
Presto

68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever

68097 - NEO DUO - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever

สเปคสินค้า
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4 position-setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 7 seconds - lever upwards
    • 11 seconds - lever downwards

    Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm
    • Thermal resistance:
    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Installation:

    • Cross-partition
    • Wall thickness: 0 to 50 mm

    Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 clamping nut

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68097
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ