เผยแพร่สินค้าของคุณ
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

สเปคสินค้า
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)585
  • กว้าง (มิลลิเมตร)585
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง