เผยแพร่สินค้าของคุณ
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design

สเปคสินค้า
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • Product familyFire Hose Reel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Hose Reel type 3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)135
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง