เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
หน้าหลัก
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
อุปกรณ์กันไฟ
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Presto AB
ติดตาม
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 รีวิว)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Hole saw 64mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
presto-outlet-riser-3-104810
Product family
Dry&Wet Riser
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Outlet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-06-30
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
98
กว้าง (มิลลิเมตร)
125
ความลึก (มิลลิเมตร)
340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Metal
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
4
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
IFC classification
Object
รหัส ETIM
EG000056
ชื่อ ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
ดาวน์โหลด
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
ดาวน์โหลด