เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
prestobrandab/products/85dd38e6-81e8-4525-bec8-fb96fff53fb0
หน้าหลัก
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
อุปกรณ์กันไฟ
101208 Riser Hatch 495x495mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Presto AB
ติดตาม
101208 Riser Hatch 495x495mm
Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
cut dimension in wall 500x500
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
riser-hatch-495x495mm-101208
Product family
Dry&Wet Riser
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Outlet
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-02-21
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
495
กว้าง (มิลลิเมตร)
495
ความลึก (มิลลิเมตร)
42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Metal
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
IFC classification
Object
รหัส ETIM
EG000056
ชื่อ ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
ดาวน์โหลด
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
ดาวน์โหลด