เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL Model: 18920.
สเปคสินค้า
  • *SELF-SUPPORTING FRAME + PRESTO 1000 E XL * Flow 1.20 l / s with flow regulator. * Automatic closing: 7 ± 2s. * G1 "male inlet. * Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. * Supplied with fixing elements and connection to tap and toilet. * Recommended use pressure: 1- 5 bar. 0 Pushbutton opening.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18920
  • Product familyFrames
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป