เผยแพร่สินค้าของคุณ
NINE Shower mixer column with 200mm spray
Presto Ibérica

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Presto Ibérica Nine 46250100 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46250100
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1416
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป