เผยแพร่สินค้าของคุณ
504 Washbasin Tap
Presto Ibérica

504 Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Pressing by means of a lever. Model: 63920.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Very easy to manoeuvre, with the possibility of activating the tap with the arm or elbow. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.570 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.63920
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)37
  • ความลึก (มิลลิเมตร)205
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป