เผยแพร่สินค้าของคุณ
DALMA Kitchen tap
Presto Ibérica

DALMA Kitchen tap

Presto Ibérica Dalma 7208600 high sink mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Single-lever kitchen tap for countertop installation. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. Supplied with: Fixing elements and flexible hoses. Available in chrome and luxcover cupra finishes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7208600
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)365
  • กว้าง (มิลลิเมตร)48
  • ความลึก (มิลลิเมตร)165
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป