เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer
Presto Ibérica

XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic shut off tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: E0178100 - ABT78100 - ABT78101 - P1178100 - P1178101 - P1678100 - P1678101.
สเปคสินค้า
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,086 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.78100
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)188
  • กว้าง (มิลลิเมตร)64
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป