เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fountain L
Presto Ibérica

Fountain L

Timed single-water faucet for shelf installation and push-button opening. Models: 95910 - 95912.
สเปคสินค้า
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.95910
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)89
  • กว้าง (มิลลิเมตร)38
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป