เผยแพร่สินค้าของคุณ
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
    Price Industries

    10 - Perforated Return Grille

    The 10 Series Perforated Return Grille is designed to match perforated supply diffusers to provide a coordinated aesthetic throughout a space. Featuring 51% free area, the 10 Series grille maintains low noise and pressure drop in high capacity return applications.

    Typical Applications

    The 10 Series grille is typically used in ceiling applications where architectural appeal is a main requirement. With high free area, the 10 Series grille is intended to be used as a mid to high capacity return grille.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Core Material
        • Steel (10)
        • Aluminum (10A)
        • Stainless steel (10SS)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 24 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Filter frame (10FF)
        • Fire rated construction (10-FR)
        • Filter frame, fire rated (10FF-FR)
      • Mounting frame
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10-perforated
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)