เผยแพร่สินค้าของคุณ
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
    Price Industries

    150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    Ideal for industrial applications, the 150 Heavy Duty Louvered Supply Grille features individually adjustable blades spaced on 1.5 in. centers to accommodate large air volumes and provide directional control suitable for spot heating and cooling.

    Typical Applications

    The 150 Heavy Duty Louvered Supply Grille is designed to handle large air volumes and features rugged construction for commercial, factory, warehouse and textile mill applications.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Deflection
        • Single (151)
        • Double (152)
      • Options
        • Trunk latch fastening (TL)
        • Gang operated blades (152G)
        • Modular grilles (MIG)
        • Inverted frame (IF)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)

          HVAC, duct, grille, register 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.150-heavy-duty-louvered-supply-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)