เผยแพร่สินค้าของคุณ
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
    Price Industries

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille is well-suited to industrial applications, with individually adjustable blades and wide blade spacing for maximum free area and the ability to spot heat and cool.

    Typical Applications

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille features a solid, durable design for industrial conditions and extra-deep airfoil blades for superior control of large air volumes.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)