เผยแพร่สินค้าของคุณ
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
    Price Industries

    CSRD - Louvered Combination Supply/Return

    PRICE CSRD Series combination supply / return directional diffusers are available with extruded aluminum louvered blades for supply air and an eggcrate core for return air. Extruded aluminum construction matches the AMD series in detail and styling. The performance characteristics are excellent; the diffuser handles a large amount of air for a given set of outside dimensions with low pressure drops and noise levels. The CSRD is sized to match rooftop air conditioners in the most popular capacities.

    สเปคสินค้า
        • Extruded aluminum construction.
        • Return air core is aluminum eggcrate, minimizing see through and maximizing free area.
        • Surface mounting flange is applicable to most ceiling types
        • Nominal Capacity from 2-10 tonnage
        • Plenum available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.louvered-combination-supply-return
    • Product familyDiffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)