เผยแพร่สินค้าของคุณ
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
    Price Industries

    LG - Lattice Grille

    Overview

    Lattice Grilles (LG) are available in a number of standard mesh patterns and can be fabricated in steel, stainless steel, or aluminum to suit the desired strength, corrosion and finish needs. 

    Typical Applications

    Lattice grilles are perfectly suited for retrofits, historical buildings, and applications where a thin profile is required. The thin design allows lattice grilles to cover other air distribution products to improve the aesthetic or minimize damage and tampering. 

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Core Style
        • ½ in. mesh (LG50)
        • ¾ in. mesh (LG75)
        • 1 in. mesh (LG100)
        • 2 in. x ½ in. rectangular mesh (LG250)
      • Material
        • Steel - 14 gauge
        • Aluminum - 14 gauge
        • Stainless steel - 20 gauge
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one piece): 24 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Integral damper
        • Heavy gauge construction
        • Custom core pattern
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lg-lattice-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)