เผยแพร่สินค้าของคุณ
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
    Price Industries

    LV - Linear Vane Diffuser

    The Linear Vane Diffuser (LV) features a removable louvered core with fixed 1 or 2-way airflow and is suitable for installation in ceilings and sidewalls. Optional continuous construction and anodized finishes make the LV ideal for architectural applications.

    Typical Applications

    Linear Vane Diffusers provide linear styling in supply and return air distribution applications. Available in continuous lengths for a clean aesthetic these units can be mounted in ceilings or sidewalls dependent on desired airflow direction.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Air Pattern
        • 1-Way (LV1)
        • 2-Way (LV2)
      • Size
        • Single piece max. length 96 in.
      • Finish
        • White Powder Coat
        • Anodized Finishes
      • Options
        • Dampers
        • Directional vanes
        • Blank-off strips
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lv1-lv2-linear-vane-diffusers
    • Product familyDiffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)