เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
    Price Industries

    MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    Overview

    Louvered security grilles feature all-welded construction with a heavy-gauge wire screen fixed behind the louver blades for additional security.

    Typical Applications

    Security grilles reduce unwanted access to ductwork in spaces where supervision is minimal and vandalism or misuse is a risk. Such areas include: correctional facilities, psychiatric hospitals, rest stops, park facilities, schools, and sports venues. Price louvered security grilles feature all-welded construction and integral wall sleeves, ideal for medium security sidewall applications. 

    Bent Louvers increase durability with formed blades. The 14 GA hot rolled steel bent louvers are spaced on 3/8 in. centers and set at a 45° deflection with 14 GA vertical support mullions on 6 in. centers. 

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Aluminum (minimum security)
        • 304 stainless steel
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Barrier bars
        • Transfer grille construction (TGCS)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.msbl-bent-security-louver
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)