Overview
Lattice and perforated security grilles reduce the risk of damage and disassembly associated with traditional grilles in secure areas. With minimum and maximum security options as well as a variety of mounting types, these grilles are suitable for supply and return applications.
The MSLP can replace conventional grilles for supply and return applications, or be installed over existing grilles in applications where a directional air pattern is required. The MSLP is available in steel, aluminum, or stainless steel, and is supplied with tamperproof screws, which are ideal for mounting in minimum security areas, such as hallways.
Typical Applications
Security grilles reduce unwanted access to ductwork in spaces where supervision is minimal and vandalism or misuse is a risk. Such areas include: correctional facilities, psychiatric hospitals, rest stops, park facilities, schools, and sports venues.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |