เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
    Price Industries

    MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRCD maximum security risk resistant ceiling diffusers feature a unique “W” shaped blade that provides effective air distribution in a variety of airflow patterns. 

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 18" x 18"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.msrrcd-maximum-security-risk-resistant
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)