เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
    Price Industries

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.msrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles