เผยแพร่สินค้าของคุณ
PDN - Perforated Face Supply Diffuser, Neck Mounted Controllers
Price Industries

PDN - Perforated Face Supply Diffuser, Neck Mounted Controllers

The perforated supply diffuser with neck mounted pattern controllers (PDN) is extremely versatile, available in a wide variety of sizes with a full selection of frame and mounting styles.

Neck mounted pattern controllers provide a horizontal air pattern with a strong Coanda effect against the ceiling. To adjust the pattern, unscrew individual pattern deflectors and replace them in the desired orientation to achieve 4, 3, 2 or 1-way airflow.

Typical Applications

The perforated face diffuser is available for supply applications that require a clean, perforated look.

สเปคสินค้า
  • Construction Options

    • Material
      • Steel
      • Aluminum
    • Pattern Controllers
      • Neck mounted
    • Options
      • Extended face
      • Fire rated construction (PDN-FR/PDNE-FR)
      • Complete range of accessory dampers, equalizing grid, backpan insulation, etc.
      • Beaded extended neck for easy flex duct connection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pdn-perforated-face-supply-diffuser
  • Product familyDiffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)