เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECG - Round Egg Crate Grille
RECG - Round Egg Crate Grille
    Price Industries

    RECG - Round Egg Crate Grille

    Round grilles combine the versatility and modern aesthetics of a circular design with high quality, aluminum construction. 

    The 1/2 in. x 1/2 in. egg crate core style provides superb performance characterized by low pressure drop and sound levels. This core style is suitable for return or exhaust applications, or supply applications where a strong, narrow jet of air is required. 

    Typical Applications

    Round grilles are suitable for sidewall, ceiling and duct mounted applications and are available with a variety of different grille options for fixed supply, adjustable supply and return operation. The unique round design provides an attractive aesthetic to suit a number of different applications. 

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 24 in. (in 2 in. increments)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.recg-round-egg-crate
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010156
    • ชื่อ ETIMPerforated grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23
    • OmniClass TitleGrilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)