เผยแพร่สินค้าของคุณ
RVD - Radial Vane Diffuser
RVD - Radial Vane Diffuser
    Price Industries

    RVD - Radial Vane Diffuser

    The Radial Vane Diffuser (RVD) features fixed radial slots that provide a high induction vortex airflow that discharges horizontally from the face of the diffuser.

    Typical Applications

    The RVD is ideal for applications with high heat loads or high air change rate requirements where large quantities of supply air must be rapidly mixed with room air. Applications typically include server rooms, transient areas or industrial settings.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (RVD)
        • Aluminum (ARVD)
        • Stainless steel (RVDSS)
      • Face size
        • 24 in. x 24 in. (Square)
        • 24 in. Diameter (Round)
      • Mounting style
        • Surface
        • T-bar
      • Options
        • Low temperature construction (RVDLT)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rvd-radial-vane-diffuser
    • Product familyDiffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)