เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid
SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid
SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid
SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid
SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid
    Price Industries

    SHP - Shaped Diffuser - Trapezoid

    SHP series architectural slot diffusers are designed specifically for integration with Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes ceiling systems. These 3-sided triangular and 4-sided parallelogram diffusers offer superior architectural design while meeting strict performance requirements. Shapes diffusers come with fully adjustable pattern controllers that can be field adjusted from the face of the diffuser to provide vertical, angular or horizontal throw, and can be gradually dampered or fully shut off in order to achieve a full 1, 2, 3, or 4-way air pattern.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shaped-diffuser-trp
    • Product familyDiffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)