T-bar diffusers consists of a coated steel casing with extruded aluminum center tee (minimum 2 slot) and pattern controllers. Air pattern controllers are available in multiple styles to provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort. Matching return diffusers are available to complement supply units and maintain the architectural appearance throughout the space.
Typical Applications
The TBD series of T-bar diffusers are designed for lay-in installation in standard ceiling grids, and are typically installed along the perimeter of commercial spaces. They provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort.
The ice-tong style adjustable pattern controllers provide a full 180° range of air pattern adjustment for both horizontal and vertical set points. When set for a horizontal air pattern, the aerodynamically curved pattern controllers produce a tight ceiling-hugging air pattern, even at low airflow rates.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |