เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes panels are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. EcoScape PET panels can be tacked, screwed or bolted directly onto a wall, depending on the material. And panels can be easily cut to size, creating a panel that addresses both sound absorption and design needs.

    Environmentally-friendly EcoScape panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.EcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoScapes
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationWall
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 13 19 35
      • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment