เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Sometimes, adding sound absorption panels on your wall is not feasible or possible. Examples would be a glass-panelled office conference room or a classroom featuring blackboards or whiteboards on the walls — both spaces where the walls are a functional or design component in the room.

    There is a solution. Primacoustic StratoTiles are extra-absorbent acoustic ceiling tiles that reduce room echo and reverb, effectively giving you a reliable sound absorption solution without having to turn to wall mount panels. StratoTile high performance ceiling panels offer the same absorption characteristics as our flagship Broadway panels in standard drop ceiling tile sizes and finishes.

    StratoTile ceiling panels are the perfect sound absorption solution for call centres, boardrooms, offices, restaurants, classrooms, or any room where excessive reverberation and echo can make conversations difficult and wall panels are not an option.

    ติดต่อกับ Primacoustic

    สเปคสินค้า
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Stratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Product familyCeiling Tiles (ACT)
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gridway
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
      • IFC classificationCeiling
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Barriers
      • OmniClass Number23-15 19 15 11 11
      • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Tile