เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESW5
Prodex

ESW5

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV.

สเปคสินค้า
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESW5
  • Product familyThermal insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflective insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPET
  • ออกเเบบโดยคอสตาริกา
  • ผลิตโดยคอสตาริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation