เผยแพร่สินค้าของคุณ
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    สเปคสินค้า
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.APP15
    • Product familyWall profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Listellos and Work Tops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)15
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall hangings
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES