เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
สเปคสินค้า
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BSR
  • Product familySystems for balconies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony perimeter profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage