เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
สเปคสินค้า
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FSF
  • Product familyStair nosing profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์While laying
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • OmniClass Number23-17 23 17 11 13
  • OmniClass TitleStair Nosings
  • CSI UniFormat II CodeC20
  • CSI UniFormat II TitleSTAIRS