เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

ROUNDJOLLY profiles perfectly finish and protect the tile edge, acting as external corner joints on wall and floor installations. Available in aluminum, stainless steel and brass, ROUNDJOLLY profiles provide a safe, symmetrical, rounded edge.
สเปคสินค้า
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RJ
  • Product familyMultipurpose profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles for tiled coverings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES