เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
สเปคสินค้า
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RJF
  • Product familyWall profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profile trim for mitred ceramic tile coverings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES