เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

SANITEC SB-IL is an internal angle profile in stainless steel designed to meet hygiene standards. The profile is suitable for food processing centers, public settings and places which require frequent cleaning, such as kitchens. The profile is installed before the floor and wall coverings and perfectly integrates into the wall. Due to the curve radius of the profile and the resistance characteristics of the material, it guarantees hygiene and cleanliness in internal corners between two walls or between walls and floors.
สเปคสินค้า
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SB-IL
  • Product familyWall profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Internal corner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Public Space Furnishings
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES