เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    COVERTEC SP profiles technically join two adjacent floors, matching minimal level differences and hiding edge imperfections, such as between tile and wood. Due to the metal alloy of which they are produced, some versions of the COVERTEC SP series can be easily bent on-site to follow floor contours and create geometrical designs.
    สเปคสินค้า
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SP
    • Product familyFloor profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical junction for floors at same height
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes