เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMADUCT® E600S Single compartment ventilation and smoke extraction ducts - Promat Poland
Promat

PROMADUCT® E600S Single compartment ventilation and smoke extraction ducts - Promat Poland

Ducts made of PROMATECT® fire boards are intended to be used as elements of ventilation and smoke extraction systems which are to extract fumes and fire gases from the evacuation routes and staircases.
สเปคสินค้า
  • Single compartment PROMADUCT® E600S ventilation and smoke extraction ducts with resistance to fire for 120 minutes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PROMADUCT_E600S
  • Product familyDucts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PROMAT Poland (PL)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationPipe Flow
  • UNSPSC nameDucts
  • UNSPSC code401419
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas and Vapor Process Piping and Ductwork
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)