เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMATECT® H RWS/HCM Tunnel
Promat

PROMATECT® H RWS/HCM Tunnel

PROMATECT®-H RWS/HCM is a non-combusti­ble matrix engineered mineral board reinforced with selected fibres and fillers. It is formulated without the use of formaldehyde.

PROMATECT®-H RWS/HCM is off-white in colour and has a smooth finish on one face with a sanded reverse face. The board can be left undecorated or easily finished with paints.

PROMATECT®-H RWS/HCM is resistant to the effects of moisture and will not physically deteriorate when used in damp or humid conditions. Performance characteristics are not degraded by age or moisture.

สเปคสินค้า
  • Fire protection:

    Designed to provide protection solutions for use within the most severe fire scenarios including RWS Time/Temperature Curve.

    Applications:

    • Tunnel lining, concrete floor and wall upgrading

    • M&E services enclosure

    • Access panels and hatches, fire doors

    • Structural steel protection

    • Membrane ceilings

    • Cladding to steel ducts, self-sup-porting ducts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.promatect-h-rws-hcm
  • Product familyStructural Steel and Concrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Resistant Structural and Concrete Protection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)