เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMATECT® TF-X Tunnel
Promat

PROMATECT® TF-X Tunnel

PROMATECT® TF-X is part of the PROMATECT® family of high- performance tunnel boards.

This generation of board is produced using FiBeCop™ technology, a new and exclusive manufacturing process that allows production of monolithic homogenous Calcium Silicate boards with thickness up to 40mm.

FiBeCop™ produced boards can guarantee stable performance under the most extreme conditions.

สเปคสินค้า
  • Fire protection: Designed to provide protection solutions for use within the most severe fire scenarios including RWS and the latest M.O.A.C Time/Temperature Curve.

    Applications

    • Tunnel lining, concrete floor and wall upgrading

    • M&E services enclosure

    • Access panels and hatches, fire door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.promatect-tf-x
  • Product familyStructural Steel and Concrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Resistant Structural and Concrete Protection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยชิลี
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)