เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Surface mount rear fed, chrome finish, push button shower control with 30 (±10) seconds time flow. A ½" exposed push button flow control for use with rear fed concealed supply, incorporating a one piece cartridge for easy maintenance and adjustable flow. The shower controls are designed to give approximately 30 seconds of flow duration when the button is pressed and released. The internal time flow cartridge provides a choice of seven flow settings to give the most economical flow rate over the pressure range available. Features: Contemporary yet robust design. Easy servicing - one piece cartridge. Energy and water saving - adjustable flow. Non-concussive action.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets