เผยแพร่สินค้าของคุณ
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles

    Italian travertine light lives on in Realstone_Travertino, a porcelain stoneware collection with a sober, natural tone. It comes in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco, Vein Noce and Vein Titanio, in 75x75, 120x120, 75x150, 60x60, 120x278, 30x60, 160x160, 60x120 and 5.3x30 sizes. Canneto 3D and Losanga mosaic complete the collection. Also suitable for outdoor spaces, it is available in a 20 mm version for exterior settings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REALSTONE_TRAVERTINO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring