เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    STRATFORD XT20 porcelain stoneware tiles

    The urban matter of Stratford XT20 becomes technical and compact, designed for essential, resistant outdoor surfaces. The collection comes in White, Beige, Grey, Dark Grey and Clay, in the 60x120 size. StepWise and Body Plus technologies enhance the surface with high performance, reliability and material continuity. Ideal for outdoor spaces with a sober, contemporary character, it supports projects with balance, solidity and measured compositional clarity.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STRATFORD_XT20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring