เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
    Ragno

    TIEMPO porcelain stoneware tiles

    A rich surface, soft to the touch, takes shape in Tiempo, a porcelain stoneware collection designed for continuous, natural spaces. The range comes in Bianco, Grigio, Beige, Antracite and Taupe, in 100x100, 60x60, 30x60, 60x120 and 45x45 sizes. The detailed graphics give depth and movement to the material. Also suitable for outdoor use, it accompanies floors and walls with balance, versatility and a sober contemporary presence.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TIEMPO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring