เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
Archived

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Product familyMETROPOLITAN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)337
  • ความลึก (มิลลิเมตร)525
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)