เผยแพร่สินค้าของคุณ
Titanium Wash Basin Mixer 1801
Titanium Wash Basin Mixer 1801
    ramonsoler.

    Titanium Wash Basin Mixer 1801

    Washbasin mixer The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I*
    สเปคสินค้า
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.261494
    • Product familyTitanium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Titanium Wash Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ