เผยแพร่สินค้าของคุณ
Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S
ramonsoler.

Titanium Bath and Shower Mixer 1805 S

Bath and shower mixer without shower kit The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N II D/A
สเปคสินค้า
  • Ceramic cartridge Ø35 mm. Water saving system S2 through the handle opening in two fases. Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet. Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical. Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories. Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar. Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar. 3 bar acoustic level less than 20 dB. Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection. Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC. Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.261500
  • Product familyTitanium
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Titanium Bathtub & Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ