เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250
ramonsoler.

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250

Thermostatic single lever 2 way concealed with support plus water intake, han shower and metal shower head 225X225mm Ramon Soler® created Blautherm Single Lever Shower Column, which it is irresistible for its slim aesthetics, its high performance and the level of quality. The shower column set that everyone wants to have at home.
สเปคสินค้า
  • Noise protection: Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection. Sensibility: Our single lever and thermostatic cartridges allow us to confortably regulate the desired temperature. Ergnomics: The ergonomic shape of our tapware offers ease of use. Durability: Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time. Termostop block: These avoid scalding, especially with users which are handicapped and also save on hot water consumption. For hospitals or old peoples homes, we recommend limiting the hot water temperature by blocking the travel of the tap handle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.94D302553
  • Product familyBlautherm
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blautherm Concealed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ