เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
    Record

    Swing Door Operator DFA 127

    Wall Hosted Revit Family

    The record DFA 127 automatic swing door operator can be used as the basis for a wide variety of swing door applications thanks to its advanced programmable micro processor and compact design. In addition, it is almost silent in operation which makes it additionally suitable in quieter environments. The versatility of this automatic door operator means it can also be used as a control system to provide fire and smoke protection, can be extended with a master-slave function which facilitates two overlapping door leaves, can be used as a low energy operator and an inverse option enables doors to open securely and reliably, even without a power supply. 

    The record DFA 127 automatic swing door operator is also available with an in-head operator where a particularly streamlined,elegant look is required.

    สเปคสินค้า
    • The record DFA 127 automatic swing door operator has been designed to close without electrical power. It can be easily opened by hand and closes using the energy stored in the spring, with the motion damped by the motor acting as a generator. If the door operator is connected to the mains power, the opening and closing movements will be assisted by the motor.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA127_SwingDoor-01
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)124
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย